เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°

Elbow 93°, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters (200 mm. optional). This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
สเปคสินค้า
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OL01511-pps-pipe-fittings-element-elbow-93-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Product familyOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ELBOW 93°
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ปล่องไฟ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (13)