เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 30°
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELBOW 30°

Elbow 30°, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel Produced in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm diameters This new system, composed of circular modular elements, resists positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex SP Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces SP Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

สเปคสินค้า
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OL016016-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Product familyOLIFLEX S.P. Inox
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ELBOW
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ปล่องไฟ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass Number23-19 19 00
  • OmniClass TitleFlue and Chimney Products

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (13)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)