เผยแพร่สินค้าของคุณ
INOX - WALL SUPPORT WITH VERTICAL DRAIN DW
OLI

INOX - WALL SUPPORT WITH VERTICAL DRAIN DW

Wall support with lateral drain, CE certified product in according with EN 1856-1, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuell . Produced in 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (200 Pa - P1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex D.P. Inox 25 system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. D.P. Inox 25 is resistant to the soot fire (G) and the maximun operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.
สเปคสินค้า
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.OL016244-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Product familyOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL SUPPORT WITH VERTICAL DRAIN DW
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ปล่องไฟ
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_30_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClass Number23-19 19 11 17
  • OmniClass TitleInsulated Sectional Chimneys

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (19)