เผยแพร่สินค้าของคุณ
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Flange Fitting - 3/8" to 1"

    Self-Flaring Fitting

    TracPipe® System fittings are self-piloting fittings that attach TracPipe System CSST to traditional gas fittings and appliances. No special tools or additional parts required.

    สเปคสินค้า
    • Part Number     Size     Weight Lbs.
      FGP-AF-RF-375     3/8″     .0.95
      FGP-AF-RF-500     1/2″     .95
      FGP-AF-RF-750     3/4″     1.1
      FGP-AF-RF-1000     1″     1.25

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipe-fittings-tracpipe-flange-fitting-tracpipe-system
    • Product familyFlexible Gas Piping Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AutoFlare Fitting, Flange
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อระบบ HVAC