เผยแพร่สินค้าของคุณ
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Self-Flaring Fitting

    TracPipe® System fittings are self-piloting fittings that attach TracPipe System CSST to traditional gas fittings and appliances. No special tools or additional parts required.

    สเปคสินค้า
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-AF-S-375N3/8″(3/8″NPT).4
      FGP-AF-S-3753/8″(1/2″NPT).4
      FGP-AF-S-5001/2″.45
      FGP-AF-R500-7501/2" - 3/4" NPT0.5
      FGP-AF-S-7503/4″.6
      FGP-AF-R750-5003/4″ - 1/2" NPT0.6
      FGP-AF-S-10001″.8
      FGP-AF-R1000-7501" - 3/4″ NPT0.75

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipe-fittings-tracpipe-straight-fitting-tracpipe-system
    • Product familyFlexible Gas Piping Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AutoFlare Fitting, Straight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อระบบ HVAC