เผยแพร่สินค้าของคุณ
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Female Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Self-Flaring Fitting

    TracPipe® System fittings are self-piloting fittings that attach TracPipe System CSST to traditional gas fittings and appliances. No special tools or additional parts required.

    สเปคสินค้า
    • Part Number     SizeWeight Lbs.
      FGP-AF-F-375     3/8″-1/2″NPT    .25
      FGP-AF-F-500     1/2″    .33
      FGP-AF-F-750     3/4″    .49
      FGP-AF-F-1000     1″    .61
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipe-fittings-tracpipe-system-straight-fitting-female-tracpipe
    • Product familyFlexible Gas Piping Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AutoFlare Fitting, Straight, Female
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อระบบ HVAC