เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: DRSBT-190
แบรนด์: Onduline
Product family: Onduline Bajo Teja DRS
กลุ่มสินค้า: Placas sueltas
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 950
ความสูง (มิลลิเมตร): 2000
ความลึก (มิลลิเมตร): 2.6
วันที่เผยแพร่: 2017-02-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


วัสดุหลัก: Cellulose
วัสดุรอง: Asphalt
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 5.7

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - หลังคา
IFC classification: Roof
ชื่อ UNSPSC: Roofing materials
รหัส UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 รหัส: L52
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 รหัส: EE-20-10
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Roofs
NBS Reference รหัส: 20-10
NBS Reference รายละเอียด: Roofs
จำนวน OmniClass: 23-13 39 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Roof Coverings, Claddings, Linings
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®