เผยแพร่สินค้าของคุณ
Open Entrances - Circle Slider
Open Entrances

Open Entrances - Circle Slider

Open Entrances engineers its curved sliding mechanisms to provide a solution to meet the demands of the design intent relevant to each project.

  This enables efficient, safe and reliable automation for each project, either from above soffit or below ground. The aim  is also to ensure that any required structural elements do not impinge on the adjacent façade or partitions and that the solutions are designed as stand alone configurations.

Open Entrances rejects the necessity for a solid metal lid or ‘top hat’, just to make life easier by installing mechanisms overhead. Instead, the company endeavours to conceal its curved sliding mechanisms beneath finished floor level, affording the entrance to incorporate a glass canopy where appropriate. 

Our curved sliding door mechanism is available in three configurations:

  • Single curved screen/door
  • Bi-parting curved doors/screen
  • Curved bi-parting drum slider

สเปคสินค้า
  • • Overall Length: x ≤ 3000 • Overall Height: x ≤ 4300 • Category: Ss_25_30_20_32 • Duration Unit: Years • Expected Life: 25 (subject to maintenance) • Finish: Frame colours: RAL 9005, RAL 7021, RAL 7031 • Material: Clear heat strengthened glass laminate + aluminium and steel frame • Name: Circle Slider • Nominal Height: 2,275 • Nominal Length: 3600 • Warranty Description: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Labour: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Parts: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Unit: Please contact manufacturer for details
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Open-Entrances-Circle-Slider
  • Product familyAutomatic Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Circle Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 31
  • OmniClass TitleAutomatic Door Controls and Operators

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)