เผยแพร่สินค้าของคุณ
3MP Outdoor IP PTZ Dome Camera OE-C8213
OpenEye
Archived

3MP Outdoor IP PTZ Dome Camera OE-C8213

With a continuous 360° rotation and a 190° tilt range, the OE-C8213 is perfect for live monitoring environments.

Key features of OE-C8213

3MP- Experience clear imagery with 3MP resolution, boosting your video quality.

Auto Focus- Automatically adjusts focus to ensure subjects appears sharp and in focus.

PTZ- 360° coverage provides unparalleled surveillance in any environment.

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

สเปคสินค้า
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3MP (2048x1536)
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3MP H.264/H.265
    Lens: 
    4.3 ~ 170 mm 30x Zoom Lens
    Field of View: 
    Wide: 62° Tele: 2°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Tilt: 10° ~ 90° / Pan: 360° Endless
    Ingress Protection: 
    IP66
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    802.3at PoE+ (30W) / 12vDC 2.12A / 24vAC ± 10%
    Power Consumption: 
    Max 25.4W (With Heater)
    Operating Temperature: 
    -40 ~ 122°F (-40 ~ 50 °C)
    Dimensions: 
    W: Ø8.2 x H: 11.1 (Ø210x279mm)(With sunshield)
    Weight: 
    6.39lbs (2.9kg)
    Certifications: 
    UL, CE, FCC
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3mp-outdoor-ip-ptz-dome-camera-oe-c8213
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dome
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (5)