เผยแพร่สินค้าของคุณ
8MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc53b8
OpenEye

8MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc53b8

Equipped with an 8MP lens, the OE-CC53B8 cloud camera features onboard recording, dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Key features of OE-CC53B8

High Dynamic Range- Achieve crystal clear image clarity in diverse lighting.

Onboard Recording- Record directly on the camera and access video seamlessly from the cloud.

Advanced Analytics- Get a more intelligent & aware solution with advanced analytics processing.

สเปคสินค้า
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    3 ~ 9mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    115° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 65° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 1
    Power Source: 
    PoE 802.3af* / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 25.92W Max / PoE+ 802.3at: 25W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 4.6 x H: 4.6 x L: 11.6 (118x118x295mm)
    Weight: 
    3lbs (1.4kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8mp-cloud-ip-bullet-camera-oe-cc53b8
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring