เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX
OpenEye

MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX

A cost-effective, IP recording solution, the OE-MC is available with 24 channels, a dedicated camera network, 2-drive capacity and advanced analytics.

สเปคสินค้า
  • Max Channel Count: 24

    Max Recording Rate: 150 Mbps

    Max Storage Capacity: Up to 48 TB

    Operating System: Linux

    Network Ports: Dedicated Intel®GBE for Client Network

    Dedicated Intel®GBE for Camera Network

    OS Drive: Dedicated Solid State Drive

    Power Consumption: 100W

    Dimensions: W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm)

    Weight: 3.5lbs (1.59kg)

    Certifications: CE, FCC, UL, cUL, NDAA, TAA

    Country Of Origin: Taiwan

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-series-cloud-managed-appliance
  • Product familyRecorders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Appliances
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring