เผยแพร่สินค้าของคุณ
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
    Optigrün

    Garden Roof System Solution

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(10 รีวิว)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered construction design with drainage board.
    • Intensive roof greening.
    • Additional living space thanks to the usable roof landscape.
    • Perennial beds, recreational lawns, shrubbery, ponds and seating areas etc.
    • Automatic irrigation possible.
    • Urban Farming.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

      Layer height: 260-470 mm

      Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

      Water retention: 70-95 %

      Discharge coefficient: C=0.2

      Water storage: ca. 110-160 l/m²

      Ecological value          

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Garden_Roof
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garden Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)260
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)