เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solar Roof System Solution FKD
Optigrün

Solar Roof System Solution FKD

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • load-bearing solar mounting system
  • module rows can be installed in a south or east-west orientation
  • modules can be mounted both vertically (portrait) and horizontally (landscape)
  • FKD 25 has a generous water reservoir and reliably drains excess water
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 110 kg/m² or 1.1 KN/m²

    Build-up depth: from 80 mm

    Roof pitch: 0-5°

    Vegetation form: sedum

    Water retention: 50-60%/year

    Peak discharge coefficient: Cs= 0,4-0,5

    Total water storage: 25 l/m²

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-roof-system-solution-fkd
  • Product familyOptigrün Roof System Solution
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar green roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)