เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nowa Construction Timber
OrganoWood

Nowa Construction Timber

OrganoWood® Nowa decking timber has a natural colouring and a smooth, even surface that greys naturally over time outdoors.

The timber is pressure treated with OrganoWood’s new patented formulation to give it outstanding resistance to rot. The biocide-free formulation used in the energy-efficient process is gentle on the wood and makes it inhospitable to wood decay fungi.

The water-based mix of minerals is forced into the wood under pressure. When the water evaporates, the molecules form strong bonds with the wood fibres. This ensures a long life for the properties of the wood in damp conditions.

OrganoWood® Nowa is suitable for outdoor, above-ground use, such as decks, jetties, fences, bridges, roof terraces, walkways, garden furniture, acoustic fence panelling, pergolas, playgrounds, etc.

We are also able to offer special dimensions to order. Contact one of our sales representatives for more
information

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nowa-construction-timber
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง