เผยแพร่สินค้าของคุณ
OBFG-E Optical Bi-Parting Full Glass-Extended
Orion Entrance Control

OBFG-E Optical Bi-Parting Full Glass-Extended

OBFG-E - Optical Bi-Parting Full Glass - Extended

The Optical Bi-Parting Full Glass-Extended turnstile system is made to have an open and clean look while combining Orion’s Beam Scan optical detection solution to provide a superior product.

The standard finish is Stainless Steel with a Corian top.

Glass barrier height can be configured at waist, chest or head height.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.orion-obfg-e
  • Product familySecurity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย