เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40

Chemical Waste Piping - Blueline Polypropylene SCH 40 Pipe

Blueline FRPP Schedule 40 Pipe is used in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities. Blueline FRPP pipe is molded from proxylene blueline resin, a flame retardant thermoplastic material with excellent resistance to most common and organic mineral acids and their salts, strong and weak alkalis, and most organic chemicals. Joining can be done using fast, easy, and reconfigurable No-Hub Mechanical Joint, clamp-free permanent Rionfuse® electrofusion, or heat-fused permanent Socket Fusion method. Comes in standard 10-foot lengths and 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. diameters.



สเปคสินค้า
  • Features

    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bl-pp-s40
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chemical Waste Pipes and Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา