เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks are molded from durable virgin high-density polyethylene. They are designed for intense chemical environments. They are easy to install and made to provide years of service. The corner drain location allows for maximum use of the sink bowl. An integral flange permits either flush above the counter mounting using a stainless steel flush mounting rim, or traditional below the counter mounting. Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet. Available in 12 sizes.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Corrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • Product family High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 19
    • OmniClass TitleSpecialty Sinks