เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    T5 Cylindrical HDPE Tank Extensions are for certain applications that requires tanks to be extended to the finished grade level. They can be suppled with the same options as standard T5 tanks. T5 Tank Extensions are available in 13 sizes for tanks from 5 USG to 1200 USG.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cylindrical-tank-extensions-t5
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage Tanks and System Monitoring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater tanks and cisterns
    • OmniClass Number23-27 29 19
    • OmniClass TitleTanks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง