เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub
Orion

FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub

Orion FD-3 corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101, with integral p-trap. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-3 grate.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-drain-trap-grate-plug-fd-3
  • Product familyPipework Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings