เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Type JH-20 Trap Doors - Wheel Loading Hinged Cover is steel construction, single or double leaf design, with wheel loading reinforcing and engineered lift assist for controlled cover operation. Cover is 1/4 inch steel diamond patterned plate. Lifting mechanism is compression spring operation providing controlled opening operation and checking downward motion when closing. A Hold-open arm automatically locks the cover in the open position. Hinges are heavy forged brass with Type 16 stainless steel pins. Finished in red oxide primer. Available in four frame opening dimensions.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Trap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chemical Waste Drainage and Vents
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings