เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Aria Floor Lamp

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Aria-Floor-Lamp
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Aria
กลุ่มสินค้า: Floor
วันที่เผยแพร่: 2018-12-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Aria is an elegant modern series with a name that strikes the right note. Aria was originally designed for the Operakällaren restaurant in connection with a major renovation of the premises in 2005. The name provides an obvious clue to the genesis of the lamps that are the work of the designer trio Claesson Koivisto Rune. The gilded metal of the original versions has today been replaced by lamp frames in stainless steel or a black lacquered finish. The shade, manufactured from a sturdy net fabric usually reserved for upholstery, adds to the lamp’s unique expression. Aria combines elegant lines with a contemporary character and casts a pleasant light through the diffusers placed both above and below the light source. With its slender grace and engaging personality, Aria floor lamp is a natural focus of attention in all manner of settings at home and in public spaces.

Design Claesson Koivisto Rune
Electrical data Class II IP20 230V
Description Glare visors at top of shade and below lightbulb
Connection 2.5 m transparent cord with floor switch and plug
Light source 1x7W LED E27 matt


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - กันชนประตู
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®