เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Butler Wall Lamp

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Butler-Wall-Lamp
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Butler
กลุ่มสินค้า: wall
วันที่เผยแพร่: 2018-12-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
The Swedish architect and designer Joel Karlsson found inspiration for his Butler series in the Victorian era, when little quirks and foibles of design that add character and charisma were the rule rather than the exception. One of the design features of Butler is the leather-covered arm on the adjustable spotlight – a smart solution that enables you to direct the light to exactly where you need it when reading. The craftsmanship that goes into the manufacturing process here at Örsjö Lighting is clearly visible, for example, in the soldering work on the raw brass.  The lamp serves a double purpose thanks to its two light sources, one fixed, one adjustable. Joel himself says, “Electronics should work like silent servants, always on hand when we need them. This lamp is like an attentive valet, standing patiently behind your chair to provide you with the right reading light whenever you require. It’s the perfect butler.” A floor lamp that is the ideal solution next to a sofa, an armchair or a seating group. The fixed light source provides pleasant general lighting, while the adjustable one casts the perfect light for reading.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - ที่ติดผนัง
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®