เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Disc Ceiling Lamp

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Disc-Ceiling-Lamp
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Disc
กลุ่มสินค้า: Ceiling
วันที่เผยแพร่: 2018-12-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Disc ceiling lamp has been designed by Doos Arkitekter as a discreet, low-key solution for illuminating small spaces. Disc is a smart choice in narrow halls, or when several ceiling lamps are needed to light up a long corridor. The lamp owes its name to its discus-shaped form, round with a black or white ring that holds the opalescent glass shade in place. “The underlying idea behind Disc was to create a lamp that didn’t direct the light, but diffused it to produce background lighting. We wanted to design a light source that is a discreet yet stylish alternative – slender and with a low-key presence,” says Bronwynn Welsh of Doos Arkitekter. Disc is the first – and, to date, the only – European light fitting to receive the Nordic Swan Ecolabel, an environmental certification programme that reflects Örsjö Belysning’s own environmental strategy.

Design Doos Arkitekter
Electrical data Class I IP20 HF 230V
Description White enamelled frame with white or black ring. White opal glass. Dimmable on request
Connection Terminal block 3x2,5 mm² with option for further extension
Mounting Screws into ceiling
Light source 1x22W T5 2GX13
Weight 4 kg
Volume 0,05 m³


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - การติดเพดาน
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®