เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Hobo Wall Lamp

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Hobo-Wall-Lamp
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Hobo
กลุ่มสินค้า: Wall
วันที่เผยแพร่: 2018-12-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
The name Hobo refers to the old handicraft ”luffarslöjd”, metalcrafts made by hobos in the old days in Småland, where Swedish glassworks began. Hobos used to sleep in the heat of the furnaces in the hot glass studios, making wayward objects in bent metal wire. Hobo is a lamp made of opaque blown glass (blown at the glass studio Mickejohans in Örsjö) formed into a basket construction of brass. It is a real interplay between the materials and a clear proof of true craftsmanship. "I have searched the expression where there is some difference between each lamp. Since the brass cage only partially controls the glass, every lamp turns out into unique pieces. It all depends on how much air that is blown into the glass during production. A certain moment is captured and each and every one is unique” says Gustaf Nordenskiöld. Hobo is characterized by its weight and its details, two parameters that Hobo rather highlights than hides. Details become clear by visible bolts and heavy ropes. Two of the new models are having a suspension that can be compared to the stick the Hobos used carrying their bundles with. The lamp is carried by a curved brass hook. Here the weight gets visible. “It is as if the weight makes the form of the lamp”, Gustaf Nordenskiöld says.

Design Gustaf Nordenskiöld Electrical data Class I IP20 230V Description Rough brass and opal glass. Switch on top of the lamp Connection 2.5 m gold-coloured cord Mounting Cord and plug Light source Fixed LED-module 4W 130° included, 2700 Kelvin, dimmable.


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - ที่ติดผนัง
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®