เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Lean Wall Lamp

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Lean-Wall-Lamp
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Lean
กลุ่มสินค้า: Wall lamp
วันที่เผยแพร่: 2018-12-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
Lean takes its inspiration from 1950s Scandinavian design. The series is the creation of Jenny Bäck and combines sleek, slender lines with the slightly more industrial expressions of untreated brass, rubber tubing and a boldly formed foot. With its mix of grace and rugged good looks Lean adds personality to public spaces and domestic settings alike. The lamp takes its name from the inclined angle of the arm that leans back on the kink in the frame and gives the series its signature style.  ”The Lean series is conceived as a family of lamps that – like a decorative element or a miniature sculpture – will create a natural focus of attention in a room or public space. The glow that is cast through the slits in the top of the shade adds life both to the shade itself and to the wall behind that it paints in patterns of light and dark,” says Jenny Bäck. Lean is available in a matt black or white textured lacquer finish. The inclined arm of the floor lamp extends over the sofa or armchair and together with the adjustable shade provides a pleasant reading light.

Design Jenny Bäck Electrical data Class II IP20 230V (cord) Class I IP20 230V (hard-wired) Description Adjustable arm and shade. Rubber detail on arm. Hard-wired model features switch on wall plate Connection 2.5 m textile cord with switch and plug or hard-wired Mounting By cord or hard-wired Light source 1x 7W LED E27 matt


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - ที่ติดผนัง
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®