เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Moon Wall Lamp L359 Horizontal

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Moon-Wall-Lamp-L359-Horizontal
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Moon
กลุ่มสินค้า: Wall lamp
วันที่เผยแพร่: 2018-12-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Moon is a solid construction made of brass with a clear light source. The uncluttered design creates the feeling of a floating luminant producing exciting reflections of light falling both backwards and forwards. The clear interplay between the light spread and the brass construction is a hallmark of Moon.  Moon is rated for use in bathrooms.

Design Michel Bussien and Peter Nilsson Electrical data Class I IP44 230V Description Rough brass Mounting Hard-wired Light source 1x 3,5W L: 300 mm S14d LEDinestra dimmable included/ 1x6,5W L:500 mm S14d LEDinestra dimmable included


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - ที่ติดผนัง
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®