เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pebble Plump Glass
Pebble Plump Glass
Pebble Plump Glass
Pebble Plump Glass
    Örsjö Belysning

    Pebble Plump Glass

    4.5 out of 5 stars4.5(48 reviews)
    Pebble enables light to work in different ways, depending on the choice of material. Its shape encapsulates the light, which is distributed differently depending on whether the lamp is metal or glass. The glass version is mouth-blown, emitting an atmospheric, glimmering, broad blanket of light suitable for hotel lobbies or living rooms in the home, while the spun metal version’s narrow spot is ideal for settings requiring more targeted distribution of light, such as bars or reception desks. Pebble is designed by Joel Karlsson, who drew inspiration from the diverse qualities of the material as well as the lifework of the French designer, Serge Mouilles. “Among other things, I was inspired by Mouilles’ use of double-curved surfaces and the way he finished the metal,” explains Joel Karlsson. Pebble is equally impressive as a standalone lamp or when forming part of a group, where the materials complement one another.
    สเปคสินค้า
    • Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Spun sheet, enamelled metal or hand-blown glass. Textile cord in warm grey or oxide red Connection Ceiling socket Light source Fixed 4W LED-module included (metal) 1,5W LED G9 included (glass)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pebble-Plump-Glass
    • Product familyPebble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • ETIM CodeEG000028
    • ETIM NameLamps
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 out of 5 stars 4.6 (22)
    4.8 out of 5 stars 4.8 (12)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (13)
    4.7 out of 5 stars 4.7 (18)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (5)