เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Skyline Floor Lamp

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Skyline-Floor-Lamp
แบรนด์: Örsjö Belysning
Product family: Skyline
กลุ่มสินค้า: Floor lamp
วันที่เผยแพร่: 2019-02-18
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Skyline evokes impressions of a city hovering in the air – a contemporary crystal chandelier, an angular, corrugated apparition, inspired by a futuristic cityscape. “We saw it as abstract satellite cities floating above the dinner table, and called the first models Farsta and Husby” (two suburbs close to Stockholm) says Anna Holmquist, who together with Chandra Ahlsell, forms the design duo Folkform. Three different models were designed. All of them inspired by the architecture in Sweden synonymous to the 1960’ and 1970s. At that time a lot of focus was put on many of the suburban close to the bigger cities. Suburbans that today are seen by many as areas of disrepair. Anna is grown up in Vällingby outside Stockholm, one of those suburban areas, and has the form in her heart. Skyline provide an interesting geometric pattern of the light and the brass is untreated to allow it to age over time, a beautiful oxidized surface is to look forward to.

Design Folkform Electrical data Class I IP20 230V Description White enamelled metal or polished brass. Stand in brushed solid brass or entirely in stainless steel Connection 3 m white or gold coloured cord with floor switch and schuko plug Light source 1x9W E27 LED clear dim tone


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - กันชนประตู
IFC classification: Lamp
ชื่อ UNSPSC: Lamps and lightbulbs
รหัส UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 รหัส: L7474
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Lamps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-49
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lamps
NBS Reference รหัส: 49
NBS Reference รายละเอียด: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
จำนวน OmniClass: 23-35 45 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject®