เผยแพร่สินค้าของคุณ
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
INCERTO Wall cladding Irregular dry stone
    Orsol

    INCERTO Wall cladding Irregular dry stone

    The Incerto collection features low-carbon Néomineral stone cladding, offering a sustainable and aesthetic solution for your projects. With its layout of unjointed stones, pre-assembled on a backing mesh for quick and intuitive installation, this cladding combines the raw aesthetics of stone with an environmentally-conscious approach. Its design, marked by staggered joints and a simplified installation method, creates a modern, unique finish.

    สเปคสินค้า
      • Material: Low-carbon Néomineral stone cladding, eco-friendly and sustainable.
      • Style: Opus incertum, offering an authentic and unique finish.
      • Aspect: Irregular dry stone, creating a natural, refined effect.
      • Texture: Soft, fine grain, adding a delicate touch to the overall design.
      • Installation: Quick and simplified installation with unjointed stones and pre-assembled backing mesh.
      • Applications: Ideal for facades, interior walls, and outdoor landscaping projects.
      • Shades: Available in two tones.
      • Manufactured in France

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.incerto-parement-mural
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationSurface
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 61 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSimulated Stone Fabrications
    • OmniClass Number23-13 35 25 13
    • OmniClass TitleSimulated Stones

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป