เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilderness Stand Alone Three Sided Fireplace 25H
Ortal
Archived

Wilderness Stand Alone Three Sided Fireplace 25H

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

Ortal has introduced The Wilderness Collection, with an ultra-realistic gas fireplace that is unlike anything in the industry. With its exclusive, patent-pending Firelog Technology, Ortal makes it possible to enjoy the experience of a wood-burning fire with a taller more realistic flame, but with all the innovations and options found in its other luxury gas fireplaces. Available with Dark or Chopped Wood Logs. Patent Pending 62/797.279 (Available in black, red or white firebox).

Advantages & Benefits

  • PASSIVE COOL WALL TECHNOLOGY - Hang Your TV or Artwork Right Above The Fireplace
  • HEAT BARRIER SOLUTIONS - Double Glass or Screen for a safe yet clean look
  • POWER VENT SYSTEM - Freedom to design without limitations
  • LIGHTING - Internal lighting for dramatic effect
  • DIRECT VENT - A co-axial flue and sealed glass front
  • EFFICIENCY - Unique burner design to ensure clean usage of gas
  • HEAT CONTROL SYSTEM - Transfer the heat to another room or outdoors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fireplaces_wilderness-stand-alone-ts-25h
  • Product familyFireplaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wilderness Standalone
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationSpace Heater
  • รหัส ETIMEC000389
  • ชื่อ ETIMAdditional heating
  • UNSPSC nameSpace heaters
  • UNSPSC code40101819
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment