เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

The Infinium Access UHD+ Enclosure offers maximum access and visibility to install, manage and maintain, the extreme density of 288 fibers all within 1 RU. Infinium Access utilizes a patented enclosure drawer release, spring loaded top cover, access cutouts, and cable management in the front and rear of the enclosure, all while employing the industry leading acclAIM connectivity.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ACCESS-01U-ML
  • Product familyFiber Enclosure Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Infinium Access UHD
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.72
  • กว้าง (นิ้ว)19
  • ความลึก (นิ้ว)20.09
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
  • น้ำหนัก15.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • รหัส ETIMEG000037
  • ชื่อ ETIMData and telecommunication
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_10_21_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData distribution systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 13 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)