เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet


The Compact Edge Cabinet (CEC) series wall-mount cabinet offer a unique versatile solution for edge computing, purpose built for equipment and application advancements all in a small form factor. The low-profile design positions rack mount equipment vertically, while allowing access for upgrades, refreshes and adds/drops. The CEC series cabinet is capable of housing a complete network, including up to 4RU of traditional rack mount equipment.

สเปคสินค้า
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CECWM4RUPD-M
  • Product familyDistribution Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks, Cabinets, and Physical Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)26.64
  • กว้าง (นิ้ว)23.25
  • ความลึก (นิ้ว)7.91
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด