เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management



Ortronics angled rear-loading individual TKS jack panels utilize a rugged cast-encased shielded FTP keystone jack with an innovative tool-less design to provide Cat 6A/10G performance. Jacks can be easily terminated and snapped in from the back of the patch panel. Panels are supplied with the appropriate number of jacks.

Features:
  • Rugged cast-encased keystone jack design is durable and simple to use
  • Quick tool-less termination process is user-friendly and reduces installation times
  • Rear loading design supports quick and easy option for FTP termination
  • 360 degree cable shield termination
  • IDCs support termination of 22-24AWG solid conductors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1013
  • Product familyDistribution Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper Patch Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)