เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shielded Category 6A Angled Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Angled Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management



Ortronics flat rear-loading individual TKS jack panels utilize a rugged cast-encased shielded FTP keystone jack with an innovative tool-less design to provide Cat 6A/10G performance. The innovative recessed angled panel design helps to direct cords with greater ease to vertical rack or cabinet cable management. Jacks can be easily terminated and snapped in from the back of the patch panel. Panels are supplied with the appropriate number of jacks.

Features:
  • Recessed design with lower mounted profile
  • Rugged cast-encased keystone jack design is durable and simple to use
  • Quick tool-less termination process is user-friendly and reduces installation times
  • Rear loading design supports quick and easy option for FTP termination
  • 360 degree cable shield termination
  • IDCs support termination of 22-24AWG solid conductors
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1014
  • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper Patch Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา