เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack
Ortronics

Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack



The Ortronics Mighty Mo Overhead Cable Pathway rack provides cable management and an innovative mounting method for 19” rack mount copper and fiber panels and cabinets. The pathway rack allows horizontal connectivity to be supported by the overhead pathway freeing up valuable rack or cabinet space below. The Overhead Pathway is available in 2, 5 and 8 rack units.
br>Product Features:
  • Pathway bracket allows horizontal connectivity to be supported by the over head pathway
  • Built-in Mighty Mo waterfalls: No additional parts to purchase
  • Moving panels outside the rack or cabinet decreases cable density: saves valuable space inside cabinet or rack.
  • Universal 19" mounting
  • Mounting hardware included: Mounts to the side of Cablofil cable tray 2” or deeper or Homaco runway with 1 1/2" high stringers
  • Adjusts to three heights
  • 90lb load capacity
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1031
  • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks, Cabinets, and Physical Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)