เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Radius Runway
Ortronics

Horizontal Radius Runway



Ortronics Horizontal Radius runway allows cables to be routed around horizontal corners. The horizontal radius runway features stringers made out of 1 ½” x 3/8” steel tubes with cross slates that are 1” x ½” x 1/8” steel tubes. The inside radius is 18.03” and the outside radius is a choice of 29.66” or 35.66”. The runway is available in both 12” and 18” width. All sizes are available in black and dove gray.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1068
  • Product familyDistribution Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks, Cabinets, and Physical Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)