เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinium® Adapter Panels, LC, SC, ST, MT-RJ, MPO
Ortronics

Infinium® Adapter Panels, LC, SC, ST, MT-RJ, MPO



Ortronics Infinium OFP fiber adapter panels are used with the Ortronics FC Series fiber cabinets. Front removable panels are available in LC, SC, ST, MT-RJ and MPO. They are available for both Single-mode and Multimode applications. Single-mode panels have ceramic sleeves to ensure dependable transmission. Multimode sleeves have either phosphor-bronze (standard) or ceramic (LOMF) sleeves depending on the application. The adapter panel is silkscreened for easy port identification.

Features and Benefits:
  • Standard adapter panel is front removable: Ideal for simple moves, adds, and changes
  • Uses plunger/grommet fastener: Holds adapter panels securely in place
  • Alignment Sleeves for LC, SC and ST: Single-mode adapter panels come with ceramic alignment sleeves. Multi-mode adapter panels come with choice of phosphor-bronze or ceramic alignment sleeves. Ceramic sleeves are recommended for LOMF
  • Blank panel - Used to fill an empty slot in the FC Series fiber cabinet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ortronics-1083
  • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber Optic Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)