เผยแพร่สินค้าของคุณ
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 4" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 7' H X 4" Wide, Double Sided

    Q-Series Vertical Manager is simple and fast to assembly, and is even easier to mount to the Legrand Standard EIA Rack and Mighty Mo 6 Enhanced System. Assembly and installation is a one person job with the lightweight and modular manager components.

    • Snap fit tool-less assembly
    • Lightweight plastic assembly
    • Rugged yet flexible fingers for individual RU cable management
    • 4", 6", 10" and 12" widths
    • 6', 7', and 8' heights
    • Cable management rear wire cage frame
    • Optional rear mount cable rings
    • Optional patented bend limiting/cable retention clips for RU fingers
    • Mounts to Standard EIA 2 and 4 Post Racks
    • Mounts to Mighty Mo 6 Enhanced Rack

    สเปคสินค้า
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      Rack Units: 45

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QVMD704
    • Product familyCommunication and Data Processing Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks, Cabinets, and Physical Support
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)84
    • กว้าง (นิ้ว)4
    • ความลึก (นิ้ว)17.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • UNSPSC nameElectrical cable and accessories
    • UNSPSC code261216
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties