เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
Diamond Display Case
    Oscartek

    Diamond Display Case

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(9 รีวิว)

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Display with grace and elegance.

    A true winner to a trained eye.

    This showcase comes in 3 heights and tilt front glass for ease of cleaning.

    This case is available in Pastry, Deli and Gelato Ice Cream configurations both in linear and curved applications. Just like the entire Oscartek™ line it can be customized to fit any décor. LED lighting is optional.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oscartek-diamond
    • Product familyDisplay Coolers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diamond
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 23
    • OmniClass TitleCommercial Food Display Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (15)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (21)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)