เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
Lunis 2® mini, downlight, orientation de la lumière avec réflecteur Darklight, en plastique, métallisé en aluminium, brillant, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), diffusion de lumière: direct distribution, LED couleur de lumière: 830, blanc chaud, ballast: BE, avec borne, 3 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, boîtier de luminaire, en plastique, blanc, diamètre: 172 mm, profondeur d’encastrement: 180 mm, zone de serrage: 1..40mm, bague de montage, plat, en plastique, blanc, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC en préparation, température ambiante admissible à l’intérieur: ≤ +25°C,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5DN11K77VL339C
  • Product familyLuminaires d'intérieur à LED
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlights encastrés avec LED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)174
  • กว้าง (มิลลิเมตร)172
  • ความลึก (มิลลิเมตร)172
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911