เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Luminaire à vasque pour locaux humides Monsun® LED pour une pose en saillie au plafond, un montage en suspension ou une fixation sur rail de montage | distribution directe extensive avec éclairage du plafond; avec un cache prismatique extrudé | avec un appareil électronique pour le tube LED Siteco® | boîtier en polyester, renforcé de fibres de verre, gris; cache en PMMA; fermetures et fixation pour plafond en V2A
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5LS41271T65
  • Product familyLuminaires d'intérieur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires pour locaux humides
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)84
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1277
  • ความลึก (มิลลิเมตร)102
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016