เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 จาก 5 ดาว4.1(9 รีวิว)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5MQ218DL3P
  • Product familyLuminaires d'intérieur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์luminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)363
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1246
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016