เผยแพร่สินค้าของคุณ
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5NX611D1A2E
  • Product familyLuminaires d'intérieur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires pour halls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)442
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016