เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modario
OSRAM_FR

Modario

Modario®, élément de projecteur, en acier, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 598 mm, hauteur: 280mm, LED couleur de lumière: 840, blanc froid, ballast: BE, avec connecteur, 3 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 0/50..60Hz, ballast intégré, orientation de la lumière primaire avec réflecteur, en aluminium, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, symbole de protection: F, température ambiante admissible à l'intérieur: +10..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5TR32A77VL2N8E
  • Product familyLuminaires d'intérieur à LED
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spots
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)102
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)598
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)