เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5DN11K77VL339C
  • Product familyIndoor LED Luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Luminaires
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)174
  • กว้าง (มิลลิเมตร)172
  • ความลึก (มิลลิเมตร)172
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911