เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5MQ218DL3P
  • Product familyIndoor LED Luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Luminaires
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)363
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1246
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016