เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Modario®, spotlight insert, of steel, metallic grey (RAL 9006), length: 598 mm, height: 280mm, LED light colour: 840, cool white, control gear: ECG, with plug connector, 3-pole, with phase selection, mains connection: 230V, AC, 0/50..60Hz, integrated CG, primary light control with reflector, of aluminium, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC, protection symbol: F, permissible ambient temperature for indoor applications: +10..+35°C, packaging unit: 1 piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5TR32A77VL2N8E
    • Product familyIndoor LED Luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)598
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016