เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duct fan CK EC
Östberg

Duct fan CK EC

  • Duct fan with circular connections.
  • Proven performance and reliability.
  • Compact with high capacity and efficiency.
  • Low sound levels.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position
สเปคสินค้า
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ck-ec
  • Product familyDuct fan with circular connection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non insulated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFan
  • รหัส ETIMEC011013
  • ชื่อ ETIMDuct fan
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)