เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC

  • Wall-mounted model with top connection.
  • Designed for supply and exhaust air ventilation with energy recovery.
  • Suitable for installation in apartments, small houses, offices and other premises where there are stringent requirements on the indoor environment.
  • High temperature efficiency 86%, low energy consumption (SFP), low sound level, high operating reliability and provides clean indoor air.
  • Unique design minimizes all thermal bridges. For easy handling, the unit is remote-controlled using the wireless control unit for operation and monitoring.
  • Comes prepared for Modbus communication via RS485 (accessory needed).
  • Airflow is generated by two silent radial fans with EC motors.
  • The fans are connected with quick connectors and are very easy to remove for cleaning.
  • A regenerative, non-hygroscopic, aluminum rotating heat exchanger located in the center of the unit. The heat exchanger can also be removed for cleaning.
  • Incinerable panel filter ISO ePM1 50% as standard, for both exhaust and supply air. The filter is very easy to change.
  • Integrated controls for heating/cooling.
  • Integrated electric heater.
  • The unit is constructed of galvanized steel sheet, partially painted white, and insulated.
  • For placement in warm areas, such as laundry, storage or utility rooms.
  • Left-hand design.
  • Equipped with wall plug.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.heru-95-t-ec-y1-alc
  • Product familyAir handling unit with energy recovery
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top duct connections
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง
  • IFC classificationAir to Air Heat Recover
  • รหัส ETIMEC011286
  • ชื่อ ETIMHeat recovery unit

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย