เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duct fan IFK EC
Östberg

Duct fan IFK EC

  • Insulated duct fan with circular connections.
  • Designed with two inlets for use with a cooker hood and at the same time conventional ventilation.
  • You can order the IFK EC in either left or right version.
  • Equipped with 30 mm fire retardant insulation.
  • Handles high pressures yet offer low sound levels.
  • It features 2 inlets and 1 outlet.
  • Impeller with forward curved blades.
  • The EC external rotor induction motor has maintenance-free sealed ball-bearings.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • The fan is delivered without potentiometer (0-10V), external control cable needs to be connected to the female connector that are supplied with the duct fan.
  • The housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • Swing-out design to simplify maintenance and cleaning.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • The duct fan has a wall plug for power supply for easy installation.
สเปคสินค้า
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ifk-ec
  • Product familyDuct fan with circular connection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFan
  • รหัส ETIMEC011013
  • ชื่อ ETIMDuct fan
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)